Termékek közzététele
ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material
ARDEX

ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material

Cement and acrylic based, ceramic and so on. is a two component insulation material that provides water impermeability under the coating materials.
Specifikáció
  • Fresh Mortar Density – Approx. 1.4 kg / lt Material Requirement - 2 coats: for 2 mm wet thickness Approx. 2.2 kg powder + 1.1 kg dispersion = Approx. 3.3 kg Mixing ratio - 10 kg ARDEX 4 acrylic dispersion / 20 kg ARDEX 5 powder Container Life - About 2 hours Drying Time - 1st floor about 6 - 8 hours, 2nd floor about 12 hours
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóardex-4_5
  • TermékcsaládWaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing Adhesive
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing

Termék elérhetősége

Ázsia
Törökország