Termékek közzététele
ARDEX A 826 - Gypsum plastic base
ARDEX

ARDEX A 826 - Gypsum plastic base

Gypsum plastic base for smoothing and filling of wall and ceiling surfaces especially productive
Specifikáció
  • Mixing ratio: approx. 16 l Water: 25 kg Powder corresponding to approx. 1 RT Water: 2 RT Powder Bulk density: approx. 0.8 kg / l Fresh weight of the mortar: approx. 1.5 kg / l Material requirement: approx. kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 1 hour Coating and gluing: after drying Compressive strength: after 28 days approx. 8 N / mm² Bending tensile strength: approx. 4 N / mm² pH after 28 days : approx. 8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-A-826
  • TermékcsaládWall Render
  • TermékcsoportWall Filler and Skimcoat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 leírásCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 15 27
  • OmniClass névRenders
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes