Termékek közzététele
ARDEX A 900 - Repair Compound
ARDEX

ARDEX A 900 - Repair Compound

Product description With ARDURAPID effect Contains cement For smoothing and filling of wall and ceiling surfaces, especially in the repair Area For the interior. Hardens and dries quickly Low tension, even in thick layers Particularly filling Easy to process Felt and smoothable application filling, repairing and filling of wall and ceiling surfaces, especially For larger depressions, brushing on and off deeper eruptions.
Specifikáció
  • Technical information Mixing ratio : Approx. 9 l of water: 25 kg of powder accordingly about 1 RT water: 21 / 2RT powder Fresh weight : approx. 1.4 kg / l painting and gluing work (20 ° C) : After approx. 1 day. pH value : fresh mortar cement-containing = approx. 12 set filler coat = approx. 10 GISCODE : ZP1 = cement-containing product, low in chromate. Storage : In dry rooms approx. 12 months storable in original sealed container Bulk density : approx. 1.0 kg / l Material requirements: Approx. 1.0 kg powder per m 2 and mm Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 minutes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-A-900
  • TermékcsaládWall Render
  • TermékcsoportWall Filler and Skimcoat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 leírásCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 15 27
  • OmniClass névRenders
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia