Termékek közzététele
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
    ARDEX

    ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound

    ARDEX B 12 is a repair, smoothing and levelling compound for walls and ceilings. Ideal for filling cracks, holes, voids and large surface irregularities. ARDEX B 12 can be applied internally or externally on dry or damp surfaces.

    Specifikáció
    • Floor coverings: Ceramic tiles , Natural stone tiles
      Substrates:  New and existing concrete , board
      Location: Internal and external
      Colours: Grey
      Working Time: Approx. 45 minutes
      Drying Time:  Approx. 2 hours
      Thickness:  For layers over 5mm maximum 10mm of ARDEX B12  mortar must have a filler or washed sand, grain size 0-4mm of up to 1/3 of the mortar volume; for layers over 10mm gravel of grain size
      Coverage: 1.2kg per m2
      Packaging: 20 kg bag

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóardex-b-12
    • TermékcsaládConcrete Repair
    • TermékcsoportConcrete Finishing Compound
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 leírásPlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Finishes
    • OmniClass szám23-15 00 00
    • OmniClass névInterior and Finish Products
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes