Termékek közzététele
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound

    ARDEX F 11 Cement-base weatherproof stress, Vapor permeable
    Specifikáció
    • Mixing ratio: approx. 8.5 l of water: 25 kg of powder or approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder corresponding to approx. 1 RT of water: 2 ¾ RT of powder Bulk density: approx. 1.1 kg / l fresh weight of the mortar: approx. 1.7 kg / l Material requirements: approx. 1.2 kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 30 minutes Painting and gluing: after drying Compressive strength: approx. 6 N after 7 days / mm² after 28 days about 14 N / mm² Bending tensile strength: after 7 days approx. 2 N / mm² after 28 days approx. 4 N / mm² pH-value: approx. 12
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARDEX-F-11
    • TermékcsaládWall Render
    • TermékcsoportFaçade Leveling Compound
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 leírásCementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 15 27
    • OmniClass névRenders
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes