Termékek közzététele
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Specialist applied, polyurethane resin, wall and coving finish, combining outstanding, wearing properties with high chemical resistance and decorative properties. Ideally suited for aggressive areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Food processing and storage, abattoirs, drinks production, dairies and general heavy duty plant and traffic areas are just some of the environments that can benefit from this system.
Specifikáció
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-R-10-P
  • TermékcsaládConcrete Repair
  • TermékcsoportPolyurethane Coving and Wall Render
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64
  • Uniclass 2015 leírásPlasters and renders
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 77 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Specialties
  • OmniClass szám23-15 15 27
  • OmniClass névRenders
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa