Termékek közzététele
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

It is used as a single layer tanking membrane for horizontal or vertical applications, and may also be used in a multi-layer membrane system.

System
Products
(1) Ardex Shelterbit Sand 3mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Insulation Board
(4) Ardex Abacrete Cement Sand Screeding
(5) Ardex Tile Adhesive
(6) Ardex Tile Grout
(7) Ardex A 46
(8) Ardex ShelterJoint PU Sealant
Specifikáció
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • TermékcsaládWaterproofing
  • TermékcsoportTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHongkong
  • Gyártás helyeHongkong
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFal
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 névCementitious Coatings
  • OmniClass szám23-15 21 00
  • OmniClass névSurface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia