Termékek közzététele
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
    ARDEX

    ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation

    ARDEX SK Mesh™ premium, non-woven, polyester mesh reinforcement fabric is used for reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation.

    Key Features

    • For the reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation
    • Non-woven, polyester mesh reinforcement fabric
    • Interior and exterior installations


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-sk-mesh
    • TermékcsaládWaterproofing
    • TermékcsoportElastomeric, one component, polyurethane based cold liquid applied waterproofing membrane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag1C poliuretán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódSs_32
    • Uniclass 2015 leírásDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWaterproofing-Membrane Tiling
    • OmniClass szám23-13 25 17
    • OmniClass névWaterproofing
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes