Termékek közzététele
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
    ARDEX

    ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control

    ARDEX is recognized worldwide for delivering the most complete, single source tile and stone installation systems with the highest level of performance and innovation. Designed with the installer in mind, ARDEX provides complete system solutions from substrate prep up through the grout for virtually any installation project.

    Product categories include adhesives and mortars, caulks and sealants, grouting systems, screeds/mudbeds, substrate preparation, uncoupling and heating systems, and waterproofing systems – all backed by the industry best single source SystemOne™ warranty!

    Specifikáció
    • 1  Moisture Control System - MC Rapid

      2  Rapid set Leveling Compound - K 60

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARDEX-system-us-02
    • TermékcsaládTile & Stone Installation System
    • TermékcsoportSample Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-01
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 leírásTile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névTiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13
    • OmniClass névTile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes