Termékek közzététele
ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing
ARDEX

ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing

ARDEX WPM003 is a flexible, premixed, waterproofing membrane formulated to provide a tough, watertight lining for wet areas such as bathrooms and showers. External reinforcement material such as ARDEX SK90 is essential. ARDEX WPM003 is designed for roofing underlayment applications. It can also be used over concrete or compressed fibre cement clad balconies and decks provided these are tiled over, properly mortar protected or sealed.
Specifikáció
  • Location: Internal wet areas, balconies and other areas that will be tiled or protected from regular foot traffic Surfaces: Walls Floors
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-WPM-003
  • TermékcsaládWaterproofing
  • TermékcsoportSingle Component Waterproofing Membrane
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35
  • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass szám23-15 21 00
  • OmniClass névSurface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia
Dél-Korea