Termékek közzététele
ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane
ARDEX

ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane

ARDEX WPM 157 is a one component moisture cured polyurethane system for waterproofing planter box internals, roof and deck areas (that are to be paved or covered) and landscaped decks.

  • Excellent flexibility – accommodates building movement
  • Single component – ready to use, no mixing required
  • Excellent chemical resistance
  • Green Star – meets the benchmark for VOC credit in the Green Building Council of Australia’s Rating Tools

Substrates:

  • Concrete
  • Renders and screeds
  • Fibre cement
  • Plasterboard
Specifikáció
  • Composition: Single pack moisture curing polyurethane Appearance: Grey viscous liquid Density: 1.4±0.1 kg/L Solid content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/ 60%RH): max 3 Coating thickness 1.0mm: max 24hr Coverage rate: approx. 13m² @ 1mm dry film thickness Proper hardness (Shore A): 45 Tensile strength: 2 MPa Elongation (%): 690 VOC content: 130g/L
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdex-wpm-157
  • TermékcsaládWaterproofing & Roofing Membranes
  • TermékcsoportOne Part Moisture Cured Polyurethane Membrane
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeAusztrália
  • Gyártás helyeAusztrália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • UNSPSC névInterior finishing materials
  • UNSPSC kód3016
  • Uniclass 2015 kódPr_35
  • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFinishes
  • OmniClass szám23-15 00 00
  • OmniClass névInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

Termék elérhetősége

Óceánia