Termékek közzététele
ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge
ARDEX

ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge

ARDEX WPM 256 is a two component water based epoxy polyamide unpigmented new to old concrete bonding bridge and admixture for cement based materials. ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge |Penetrating structural sealer Forms a structural bond between new and old concrete Can be applied to damp surfaces Is compatible with fresh cement or concrete products Excellent adhesion to most substrates
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-WPM-256
  • TermékcsaládWaterproofing
  • TermékcsoportTwo Component Water Based Epoxy Polyamide
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35
  • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass szám23-15 21 00
  • OmniClass névSurface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia