Termékek közzététele
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
    Areco

    Areco Tp20/100 Roof

    Areco TP20/100 is the profile with a reinforcement and the large cover width of 1,075 mm. This, combined with an effective water channel, means that it is a good choice for anyone looking for a good and cheap roof solution for large surfaces. The profile is available as both a roof profile and facade profile. This BIM product represents Areco Tp20/100 Roof, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    Specifikáció
    • • Product: Areco Tp20/100 Roof • Product category: Construction: Roof • Material: Galvanized steel • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARD-TP20-100
    • TermékcsaládRoof Profiles
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia