Termékek közzététele
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
    Areco

    Hopper Head Diameter: 125/75 mm

    Hopper Head Diameter: 125/75 mm is a component for the corresponding Areco roofing, facade or rainwater drainage system. A Hopper Head is mounted under the gutter to transport water into the Downpipe. It is intended to be integrated with the matching Areco system, with final dimensions and installation details selected to suit the project.
    Specifikáció
    • • Product: Hopper Head Diameter: 125/75 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal inlet/outlet diameter: 125/75 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARS-HOPPERHEAD125-75
    • TermékcsaládRoof Drainage
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország