Termékek közzététele
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
    Areco

    Areco Easy-Click Roof

    Easy-Click is a type of strip metal roofing sheet using a click system (male/female seam), that can be assembled quickly and easily without the need for special tools. Sheets are available with reinforcement channels (in a 1, 2 or 3 pattern). Also suitable for buildings with a low roof pitch. Minimum roof pitch 8°. The roofing sheet is supplied in lengths of up to 8 m without laps.
    Specifikáció
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARD-TPEASYCLICK
    • TermékcsaládRoof Tiles
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető