Termékek közzététele
Downpipe Diameter: 100 mm
Downpipe Diameter: 100 mm
Downpipe Diameter: 100 mm
Downpipe Diameter: 100 mm
Downpipe Diameter: 100 mm
Downpipe Diameter: 100 mm
Downpipe Diameter: 100 mm
Downpipe Diameter: 100 mm
Downpipe Diameter: 100 mm
Downpipe Diameter: 100 mm
    Areco

    Downpipe Diameter: 100 mm

    Downpipes transport water away from the gutter, down the façade to the Outlet Shoe or wastewater drain.
    Specifikáció
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARS-DOWNPIPE100
    • TermékcsaládRoof Drainage
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések