Termékek közzététele
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees
    Areco

    Gutter Angle Outer Diameter: 150 mm Angle: 135 Degrees

    A Gutter Angle Outer is used for external corners. Fitted onto the end of the gutter using a Gutter Joint.
    Specifikáció
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARS-GUTTANGOUT150-135
    • TermékcsaládRoof Drainage
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések