Termékek közzététele
Hang Gutter Diameter: 150 mm
Hang Gutter Diameter: 150 mm
Hang Gutter Diameter: 150 mm
Hang Gutter Diameter: 150 mm
Hang Gutter Diameter: 150 mm
Hang Gutter Diameter: 150 mm
Hang Gutter Diameter: 150 mm
Hang Gutter Diameter: 150 mm
Hang Gutter Diameter: 150 mm
Hang Gutter Diameter: 150 mm
    Areco

    Hang Gutter Diameter: 150 mm

    Gutters collect and transport rainwater away from the roof. Gutters are installed with a fall in accordance with guidelines.
    Specifikáció
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARS-HANGGUTTER150
    • TermékcsaládRoof Drainage
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

    Termék elérhetősége

    Európa