Termékek közzététele
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
    Areco

    Easy-Clickfals 295

    Easy-Clickfals 295 is a component for the corresponding Areco roofing, facade or rainwater drainage system. The component is intended for use with compatible Areco profiles and adjoining construction details. Verify profile compatibility, dimensions, fastening and weatherproofing requirements against the applicable product documentation before installation.
    Specifikáció
    • • Product: Easy-Clickfals 295 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeasy-clickfals-295
    • TermékcsaládRoof Tiles
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Svédország