Termékek közzététele
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
    Areco

    Easy-Clickfals 295-221

    This variant preserves the classic Clickfals appearance while introducing a 426 mm-wide flat section in the steel. The result is a calmer, more refined roof surface for projects that favour traditional Clickfals aesthetics with a more uniform visual finish. This BIM product represents Easy-Clickfals 295-221, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    Specifikáció
    • • Product: Easy-Clickfals 295-221 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeasy-clickfals-295-221
    • TermékcsaládRoof Tiles
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Svédország