Termékek közzététele
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
    Ares Line
    Archivált

    Aira - Beam Seat

    3.8/5 csillag3.8(31 vélemény)

    The most eclectic seat ever!
    Aira is a complete collection of seats designed to meet every need. For home and collective spaces such as bars and restaurants, conference rooms, classrooms for teaching and training, waiting areas.

    Specifikáció
    • Mono colour one-piece shell in polypropylene.
      Mono colour one-piece shell in two-coloured polypropylene with white base and coloured back insert (patented moulding system).
      Padding made with the use of an injection-moulded polypropylene insert padded with non-deformable expanded resins and covered with fixed fabric without the use of staples.
      Armrest structure (when present) in drawn steel rod.
      Carter under seat and armrest (when present) in polypropylene.
      Supporting frame with painted tubular steel beam.
      Composition in groups of 2,3 or 4 seats.
      Side leg in painted steel tube.
      Nylon glides.

      chair, beam chair, bench, monocoque, polypropylene, waiting room, design seat, hospital, airport, station

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAira_on_a_beam
    • TermékcsaládChairs
    • TermékcsoportAira on a beam
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    • Szélesség (mm)1010
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS