Termékek közzététele
Elettra Sedia
Elettra Sedia
Elettra Sedia
    ARFLEX

    Elettra Sedia

    This is a studio of architects, city planners and designers, composed of Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressuti and Ernesto Nathan Rogers. The first project of note was in 1946, after the war and the loss of Banfi: the planning of the reconstructionof Milan, the A.R. Plan at the Ninth Milan Triennale, when one can trace the birth of Italian design. The furnishings for office and communal areas, along with home furniture, were first created in the fifties, like the Elettra chair, designed by B.B.P. R. in 1954.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElettraSedia
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)580
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings