Termékek közzététele
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32

    3.5/5 csillag3.5(6 vélemény)

    The air to water heat pump NIMBUS FLEX S NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and domestic hot water: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with the domestic hot tank included in the bundle.  

    The refrigerant gas is R32, which flows in the pipes between outdoor and indoor unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. 

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment with the maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS FLEX 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 according to EN14511

    Specifikáció
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNIMBUS-FLEX-S-NET-R32
    • TermékcsaládHEAT PUMPS
    • TermékcsoportNIMBUS NET R32 - 2022
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2022-09-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk
    • ETIM-kódEC001213
    • ETIM-névHeating heat pump
    • UNSPSC névHeat pumps
    • UNSPSC kód40101806
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 leírásAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 névAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass szám23-33 17 13 11
    • OmniClass névAir Source Split System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből