Termékek közzététele
272 kg (600lb) Room Covering assembly,  max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
272 kg (600lb) Room Covering assembly,  max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Room Covering assembly, max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)

    The Maxi Sky 2ic Overhead Ceiling lift, with Full room coverage The X-Y system allows full room coverage and permitts for multile areas in which one could make a transfer, or pick up of a patient. The X-Y system simplifies handling tasks, in many different areas within a room. Provides care providers with more options for transfers and performance of patient handling activities. Room Covering (or X-Y systems) systems can connect to neighbouring rooms ( bedroom to bathroom) via a gate system, providing additional possibilities for room covering designs. Maximum length of this parametric model in 6000mm (236") Maximum width of this parametric model center to center of the fixed tracks is 2100mm (82")
    Specifikáció
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-x-2-7m-room-covering-track-parametric
    • TermékcsaládCeiling lift
    • TermékcsoportPatient lift
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-05
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)2100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All