Termékek közzététele
Bedside Cabinet
Bedside Cabinet
    Arjo

    Bedside Cabinet

    4.9/5 csillag4.9(9 vélemény)
    The Bedside Cabinet is practical and flexible with a contemporary appearance. A choice of colour and accessory options make the Cabinet the ideal bedside storage solution and is very complementary to the Arjo bed frame range
    Specifikáció
    • Overall dimensions Width 48.5 cm (19 inches), Depth 47.5 cm (18.5 inches), Height 74 cm (29 inches) Product weight (approx.) 26 kg (57.3 lb) Castor size 60 mm (6 cm / 2.3 inches) Top surface 48 x 48 cm (18.9 x 18.9 inches) Top drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Top drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 167 mm (6.6 inches) Top drawer volume 20810 cm3 (1270 in3) Bottom drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Bottom drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 348 mm (13.7 inches) Bottom drawer volume 47175 cm3 (2879 in3) Safe working load Bedside Cabinet: 100 kg (220 lb) evenly distributed Single Drawer: 10 kg (22 lb) evenly distributed Flame rating Classification M1 according to Standard NF P 92-507:2004 Material Panels High Pressure Compact Laminate (HPCL) Posts Aluminium Extrusion Anodized Finish Drawers Injection Moulded Plastic Material properties of HPCL , Resistance to scratches and impact from daily use, Resistance to moisture, steam and heat Colours: AB – AH Blue LL – Lilac LB – Light Blue LG – Light Grey WO – White Oak CB – Copper Beech NW – North Walnut Options BCO Bedside Cabinet, no rails BC1 Bedside Cabinet, with rails
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBedside-cabinet
    • TermékcsaládPatient Bed
    • TermékcsoportBeds and furnitures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)475
    • Mélység (mm)485
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_07
    • Uniclass 2015 leírásBedside units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHospitality Furniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture