Termékek közzététele
ICU Patient Room, with ceiling lift
ICU Patient Room, with ceiling lift
    Arjo

    ICU Patient Room, with ceiling lift

    4.8/5 csillag4.8(15 vélemény)

    The Maxi Sky 2 Infection Control Overhead Ceiling lift, with full room coverage

    The X-Y system allows full room coverage and permitts for multile areas in which one could make a transfer, or pick up of a patient. The X-Y system simplifies handling tasks, in many different areas within a room.
    Provides care providers with more options for transfers and performance of patient handling activities. The ceiling lift room covering (or X-Y systems) systems can function seperatley from the pendant system. Move the pendants back towards the head wall, and now you can bring the traverse track over the patient bed.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSpace-Requirements-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-3mx3m-Room-covering-track-assembly-Lifeguard-ICU-pendant-Bedside-Cabinet
    • TermékcsaládCeiling lift
    • TermékcsoportPatient lift
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2020-04-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_65_80_47_12
    • Uniclass 2015 leírásCeiling track hoists
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHospitality Furniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture