Termékek közzététele
Shower room with shower trolley
Shower room with shower trolley
    Arjo

    Shower room with shower trolley

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)
    Showering with a shower trolley requires space for carers on both sides. Additional space at the head-end makes it possible to move around the trolley and wash the resident’s hair. A moveable shower mixer-tap with a long shower hose and trigger handle ensures optimum functionality. For hygiene, and to handle incontinent episodes, it is recommended that the shower trolley drains into the toilet, or into a separate flush sink system. A shower trolley requires free passage of 1000mm (39") in the doorway.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carevo-and-a-General-Population-toilet
    • TermékcsaládSpace Requirements
    • TermékcsoportShower Room
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2019-12-05
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
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
    Hasonló termékek