Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/97e6aa9c-f659-48ea-b025-b5c99461b9c6
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba szerelési rendszerek
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
A4169
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Water supply fittings for wash basins and troughs
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
141
Szélesség (mm)
62
Mélység (mm)
123
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4169AA
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
2.85
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
IFC besorolás
Szelep
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 leírás
Washbasin taps
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Letöltés
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Letöltés
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Letöltés
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Letöltés
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Letöltés
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Letöltés