Termékek közzététele
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard
Armitage Shanks

Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard

Markwik 21 demountable panel mixer, single sequential lever, detachable spout
Specifikáció
  • Lever operated thermostat tap
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA6243
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)125
  • Szélesség (mm)261
  • Mélység (mm)225
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság