Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/f4ce8efe-532a-44e5-84d1-e24cce007533
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba szerelési rendszerek
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
B4447
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Water supply fittings for wash basins and troughs
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
128
Szélesség (mm)
57
Mélység (mm)
166
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4447AA
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
2.08
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
IFC besorolás
Szelep
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 leírás
Washbasin taps
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Letöltés
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Letöltés
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Letöltés
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Letöltés
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Letöltés
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Letöltés