Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/63a45026-2e02-487c-8925-76a270224267
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Sandringham 21 Corner Washbasin, 48cm 1 Taphole
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Sandringham 21 Corner Washbasin, 48cm 1 Taphole
Sandringham 21 corner washbasin, 1 taphole with overflow
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Corner washbasin, 1 taphole with overflow
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E8941
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Pedestal wash basins
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
158
Szélesség (mm)
483
Mélység (mm)
443
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E894101
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Nettó tömeg (kg)
9.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 leírás
Pedestal wash basins
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés