Termékek közzététele
Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole
Armitage Shanks

Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole

Sandringham 21 washbasin 55 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
Specifikáció
  • 55 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE8949
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPedestal wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)189
  • Szélesség (mm)551
  • Mélység (mm)464
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság