Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/0693dfe5-cd6c-473a-91ed-3b2fe5126c74
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Sandringham 21 Washbasin 55cm 2 Tapholes
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Sandringham 21 Washbasin 55cm 2 Tapholes
Sandringham 21 washbasin 55 cm, 2 tapholes, with overflow and chainstay hole
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
55 cm, 2 tapholes, with overflow and chainstay hole
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E8951
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Pedestal wash basins
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
189
Szélesség (mm)
551
Mélység (mm)
464
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E895101
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Nettó tömeg (kg)
16
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 leírás
Pedestal wash basins
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés