Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/22330821-7684-4c94-bba3-19064263f67d
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
Edit R 50cm wall hung basin - one taphole
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
50cm wall hung basin with one taphole
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S0786
Termékcsalád
Edit R
Termékcsoport
Washbasin
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-02-17
Verziószám
1
Magasság (mm)
172
Szélesség (mm)
500
Mélység (mm)
420
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Szerelési útmutató
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Műszaki leírás
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Nettó tömeg (kg)
12.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
ETIM-kód
EC011550
ETIM-név
Washbasin
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 leírás
Wall-hung wash basins
CSI MasterFormat 2014 kód
33 44 13.13
CSI MasterFormat 2014 név
Catchbasins
OmniClass szám
23-39 29 13 21 19
OmniClass név
Surface Water Retention Basins
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés