Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/0e5fd89c-89c3-4943-9d52-d24d4c89a14c
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S2254
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Wall hung hand rinse basins
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
195
Szélesség (mm)
500
Mélység (mm)
420
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S225401
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Nettó tömeg (kg)
12.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 leírás
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Letöltés