Termékek közzététele
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
Armitage Shanks

Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Specifikáció
  • 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2293
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWall hung wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)203
  • Szélesség (mm)601
  • Mélység (mm)481
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)16.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság