Termékek közzététele
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Armitage Shanks

Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 pedestal washbasin 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Specifikáció
  • 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2481
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPedestal wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)185
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)421
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)12.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság