Termékek közzététele
Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link
Armitage Shanks

Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 compact tubular 23cm panel spout integral sensor, link
Specifikáció
  • Compact tubular 23 cm panel spout integral sensor
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA4850
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)51
  • Szélesség (mm)51
  • Mélység (mm)246
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)2.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets