Termékek közzététele
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute
Armitage Shanks

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
Specifikáció
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB9208
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)124
  • Szélesség (mm)56
  • Mélység (mm)164
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)1.92
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets