Termékek közzététele
Broadway Washing Trough, 240cm
Armitage Shanks

Broadway Washing Trough, 240cm

Broadway washing trough, 240 cm
Specifikáció
  • 4 person trough
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2105
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWash troughs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)2400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)53
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 leírásWash troughs
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment