Termékek közzététele
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste
Armitage Shanks

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Specifikáció
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2629
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCounter top wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)388
  • Mélység (mm)388
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)2.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks