Termékek közzététele
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor
Armitage Shanks

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Specifikáció
  • n/a
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS3599
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC cistern fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)48
  • Szélesség (mm)416
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)1.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 leírásWC cistern fittings
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets