Termékek közzététele
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)
Armitage Shanks

Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)

Purita 900 mm stainless steel fountain & pedestal
Specifikáció
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS5450
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportDrinking fountains packages
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)310
  • Mélység (mm)266
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Nettó tömeg (kg)8.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Drinking fountains
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 leírásDrinking fountains
  • OmniClass szám23-31 31 00
  • OmniClass névDrinking Fountains