Termékek közzététele
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet
Armitage Shanks

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Specifikáció
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS6388
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWall hung urinals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)567
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)265
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)11.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals