Termékek közzététele
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
    Armitage Shanks

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Bottle Trap 1 1/4" ,Plastic Resealing, 75 mm Seal, White

    Specifikáció
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS8920
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBASIN WASTE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)75
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 leírásWash basins wastes
    • OmniClass szám23-39 29 11
    • OmniClass névWaste Water Drains