Termékek közzététele
Dock bumper
Dock bumper
    Armo

    Dock bumper

    The ARMO bumper is resistant and suitable to absorb continuous shocks
    Specifikáció
    • The blend employed for the rubber cushion is characterized by high energy dissipation which guarantees to get back to the original shapes and dimensions even after many external pressures.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójumbo_bumper
    • TermékcsaládBumper
    • TermékcsoportLoading bay
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők