Termékek közzététele
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
Bullet Resistant Extruded Aluminum window frames are designed for “non-ricochet type” and are intended to permit the capture and retention of attacking projectiles. It lessens the potential of random injury and lateral penetration. Framing systems are 6061-T6 Aluminum clear or dark bronze anodized finish with armor to meet ballistic level requirements. Constructed to size and ballistic level requirements.Interior screws are applied to make glazing installation easy for a vast variety of glazing types and thickness and to provide security level protection when needed. Transaction windows are available with a laminate or stainless steel counters and can also be made without a counter to install on existing counters, you may already have.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóarmortex-aluminum-transaction-sliding
  • TermékcsaládSecurity Windows
  • TermékcsoportARMORTEX®; Transaction Window
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)46
  • Szélesség (hüvelyk)36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Ticket Windows