Termékek közzététele
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
    Archivált

    Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT

    Providing the perfect opportunity to create a fun and imaginative floor, Armstrong Flooring’s Premium Excelon Feature Tile & Strip allows you to design custom installations easily. Create accents, borders, wayfinding, and custom insets in true solid colors to bring added zest to your next commercial space design.

    Feature Tile & Strip products coordinate seamlessly with our other Excelon offerings and are part of our Continuum™ Solutions so they work in harmony with our entire Armstrong Flooring commercial portfolio.

    *Proudly Made in the USA*

    Specifikáció
    • Construction - Vinyl Composition Tile International Specifications - ASTM F1066 - Class 2 Through Pattern, ISO 10595, Type II Overall/Wear Layer Thickness - 1/8 in. (3.2 mm), 3/32 in. (2.4 mm) Factory Finish - Fast Start® Installation - Adhesives: S-515, S-525, S-1000 Maintenance Options - Polish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópremium-excelon-feature-tile-and-strip-vinyl-composition-tile
    • TermékcsaládCommercial Flooring
    • TermékcsoportVCT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_72
    • Uniclass 2015 leírásResilient and textile floor covering systems