Termékek közzététele
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
    Archivált

    Premium Excelon Stonetex - VCT

    Extremely fashionable and exceptionally functional are the characteristics that define Armstrong Flooring’s Premium Excelon Stonetex VCT collection. Created by our Design Studio with the appeal of natural stone and a granite-like appearance, durable Stonetex provides design freedom for high-traffic commercial settings.

    Developed through our Continuum™ Solutions, Stonetex harmonizes with other products across the entire Armstrong Flooring portfolio to help fulfill your design vision.

    *Proudly Made in the USA*

    Specifikáció
    • Construction - Vinyl Composition Tile International Specifications - ASTM F1066 - Class 2 Through Pattern, ISO 10595, Type II Overall/Wear Layer Thickness - 1/8 in. (3.2 mm), 3/32 in. (2.4 mm) Factory Finish - Fast Start® Installation - Adhesives: S-515, S-525, S-1000 Maintenance Options - Polish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópremium-excelon-stonetex-vinyl-composition-tile
    • TermékcsaládCommercial Flooring
    • TermékcsoportVCT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_72
    • Uniclass 2015 leírásResilient and textile floor covering systems