Termékek közzététele
Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling
Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling
Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling
    Archivált

    Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling

    To protect pumps from damage and keep them operating at peak efficiency, Armstrong Flo-Trex Valves (FTVs) are used on the discharge side of pumping equipment. The Flo-Trex Valve can act as a shut-off valve, non-slam check valve, flow throttling valve and 90 degree elbow - all in a single device.

    The Armstrong Flo-Trex Valves (FTV) are multi-function pump fittings that reduce equipment and installation costs
    Applications: HVAC-system pumping; general purpose pumping; industrial/ process pumping (water or glycol based).
    Materials: Cast iron, ductile iron; grooved, flanged or threaded connections
    Performance range: Suitable for all Armstrong commercial pumps
    Temperature: 230°F (110°C)
    Size: 1.5” to 20” (40 mm to 500 mm)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarmstrong-accessories-flo-trex
    • TermékcsaládPump Components
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák